Compuertas Contra Humo
Están disponibles en aspas tipo 3V para ser utilizadas en sistemas hasta 2,000 ppm y 4 pulg. ca. o con aspas aerodinámicas para usarse en sistemas hasta 300 ppm y 4 pulg. ca. Todos los modelos han sido probados y patentados de acuerdo con la certificación UL 555S. Los modelos están disponibles en clases I, II, o III para fuga de aire.
Modelos SMD/SMDR
Está construido de acero galvanizado 304 y acero inoxidable 316 para ambientes severos. Con opciones de actuadores eléctricos y neumáticos.