Compuertas de Uso Marìtimo
Las compuertas de uso marítimo son aprobadas por la marina Guardacostas de Estados Unidos (USCG) para las divisiones de la clase A-60. Las compuertas marinas fueron probadas en los laboratorios de los suscriptores (UL) de acuerdo con el Código Internacional del Método de Probanza al Fuego de la Organización Marítima (IMO). Las compuertas de la combinación fuego/humo son utilizadas en sistemas de ventilación de la marina y costa marítima. Para compuertas de control y balance, consulte a la fábrica.
Compuerta para Fuego de Multi-Lámina
Los modelos IMO-310 y SSIMO-310 son compuertas para fuego de multi-lámina, las cuales son aprobadas por la marina Guardacostas de Estados Unidos. Los modelos IMO-310 y SSIMO-310 cuentan con las aspas aerodinámicas de Greenheck. El modelo IMO-310 está construido de acero galvanizado y también está aprobado por UL. El modelo SSIMO-310 está construido de acero inoxidable 304.
Combinación de Humo/Fuego
Los modelos IMO-311 y SSIMO-311 son compuertas de combinación para fuego/humo de aspas aerodinámicas y son aprobadas por la marina Guardacostas de Estados Unidos. El modelo IMO-310 está construido de acero galvanizado y tambien está aprobado por UL. El modelo SSIMO-310 está construido de acero inoxidable 304.