Compuertas de Control para Uso Industrial
Son compuertas de marco estilo brida de uso pesado, con diversos
estilos de aspas y clasificaciones de presión. Son diseñadas
para regular el flujo de aire y utilizadas como sistema de apagado
en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado
y en sistemas de control de procesos industriales.
Modelo HCD: Rectangular
Las compuertas rectangulares están disponibles en acero galvanizado, acero pintado, 304 inoxidable y 316 acero inoxidable con capacidades de presión y velocidad hasta de 45 pulg. y 6,000 ppm, respectivamente.
Modelo HCDR: Redondo
Las compuertas redondas para uso industrial están disponibles en acero galvanizado, acero pintado, 304 inoxidable y 316 acero inoxidable con capacidades de presión y velocidad de hasta 20 pulg. y 6,500 ppm, respectivamente.
Modelo IVDE: Aspa de Suministro
Se instalan típicamente en la brida de suministro de un ventilador industrial para controlar con mayor eficiencia la cantidad de aire que entra por el ventilador. Están disponibles con actuadores manuales, eléctricos o neumáticos. La temperatura máxima de funcionamiento es de 200°F.