Compuertas Contra Incendios
Son modelos clasificados UL 555 con construcción de acero galvanizado o acero inoxidable 304, 316 para ambientes severos. Su capacidad de resistencia al fuego va de 1-1/2 ó 3 horas.
Modelo FD: Estático
Modelo FDR: Estático Redondo
Los modelos clasificados UL 555 son utilizados en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para que se cierren automáticamente en caso de incendio. Están disponibles con marcos de 3 pulg. de ancho: estándar, angosto y ultra delgado con conectores de ducto y transiciones opcionales.
Modelo DFD: Dinámico o
Modelo DFDR: Dinámico Redondo
Son modelos clasificados UL 555 probados para cerrar el flujo del aire y son primordiales para ser utilizados en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para que sigan funcionando en caso de una emergencia por incendio. Las compuertas se pueden montar en forma vertical u horizontal con el flujo del aire en cualquier dirección.