Compuertas de Control de Uso Comercial
Los modelos están disponibles con diseños de aspas estilo 3V, aerodinámicos extruidos, aerodinámicos y redondos. Están construidas de aluminio galvanizado, acero inoxidable 304, o acero inoxidable 316 para ambientes severos. Tiene una variedad de actuadores eléctricos de dos posiciones, modulantes y neumáticos.
Modelo VCD: Aspa 3-V
Se utilizan típicamente en sistemas de presión y velocidad baja a mediana. Las aspas fabricadas son reforzadas con tres soportes longitudinales con estructura V. Están disponibles con sellos en el aspa para aplicaciones de bajo escape.
Modelo VCD: Aspa Aerodínamica, Escape Bajo
Se utilizan típicamente en sistemas de presión y velocidad mediana a alta. Es una aspa aerodinámica con soportes estructurales por toda su longitud. Todos los modelos incluyen sellos de aspa para el escape de aire bajo.
Modelo VCDR: Aspa Redonda
Se utilizan típicamente en sistemas de presión y velocidad baja a madiana. Disponibles con sellos de aspa para el escape de aire bajo.
Modelo ICD: Aspa Aislada, Escape bajo
Se utiliza para lograr protección adicional donde la conductividad termal es de importancia. Este modelo está disponible con un marco tratado termícamente para aplicaciones de frío extremo.