Compuertas Combinadas para Control de Humo y Fuego

Las compuertas combinadas para humo y fuego están disponibles en aspas 3V para el uso en sistemas hasta 2,000 pcm y 4 pulg. ca ó en aspas aerodinámicas para el uso en sistemas hasta 3,000 pcm y 4 pulg de c.a. Todos los modelos han sido probados y etiquetados de acuerdo con UL 555 y UL 555S. Son clasificados a la resistencia de fuego por 1 1/2 horas o 3 horas y tiene clasificaciones de escape de I, II, III.

Modelo FSD: Tradicional de Humo y Fuego

Clasificado UL 555 y a UL 555S y debe ser montado dentro del plano de la pared o del piso. Clasificado para el flujo y la salida de aire en cualquier dirección. Están disponibles con construcción de acero inoxidable galvanizado 304 y acero inoxidable 316. Con opciones de actuadores eléctricos y neumáticos.

 

Modelo CFSD: Compuerta de Humo y Fuego para Corredores

Los modelos CFSD están disponibles con tres configuraciones de montaje. Son clasificados para la Resistencia al Fuego de 1 hora y de Escape UL 555S. Pueden ser instalados horizontalmente detrás de las rejillas y de difusores en penetraciones del corredor con las clasificaciones para el flujo y escape de aire en cualquier dirección. Está disponible en construcción de acero galvanizado 304. Con opciones de actuadores eléctricos y neumáticos.

Modelo OFSD: Para Instalación Externa de Humo y Fuego

Clasificados UL 555 y UL 555S y se pueden instalar en forma resaltada del plano de la pared o piso. Esto permite que el actuador sea montado internamente con un acceso conveniente a la compuerta, actuador y al equipo de termoresistencia a traves de la rejillas. La instalación completa se puede hacer por la abertura del lado de la rejillas. Son clasificacados para el flujo y escape de aire en cualquier dirección. Con opciones de actuadores eléctricos y neumáticos.