Compuertas de Gravedad y Barométricas
Diseñadas para permitir el flujo de aire en una sola dirección y prevenir el retorno de éste. Las compuertas de gravedad están disponibles en acero galvanizado, aluminio, PVC y acero inoxidable 304. Las compuertas barométricas están disponibles en acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316 para ambientes severos. Los modelos están disponibles con diversas orientaciones de montaje, direcciones de flujo de aire, tipos de operación y clasificaciones de funcionamiento.
Modelos WD/ES/PS/EM/HB/HPR/BR
Compuertas de Extracción
Los modelos de compuertas de extracción de gravedad son diseñadas para permitir el flujo de extracción pero prevenir el retorno del mismo. Son utilizadas típicamente con un ventilador o un extractor de techo. Puede ser instalados vertical u horizontal.
Compuertas de Suministro
Los modelos de compuertas de suministro de retroflujo son diseñados para permitir el flujo de aire de suministro entrar a un edificio pero previenen el retorno del mismo. Son utilizadas típicamente con ventiladores o unidades de suministro por gravedad. Puede ser instalados vertical u horizontal.
Compuertas Barométricas
Compuertas barométricas son compuertas de retroflujo excéntricas giradas para usos de baja velocidad. Las compuertas barométricas se pueden instalar vertical u horizontal.