Actuadores
Greenheck ofrece una selección amplia
de actuadores neumáticos, eléctricos y manuales
de una variedad de vendedores. Los actuadores están disponibles
en dos posiciones: operación flotadora o la operación
moduladora con retorno al resorte ó la función de
fallo en lugar. La mayoría de los actuadores vienen en
24 VAC o 120 VAC (20 PSI de fuente para los actuadores neumáticos)
con los transformadores disponibles para otros voltajes tales
como 230 VAC, 277 VAC, 440 VAC, ect.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Como seleccionar un Actuador:
- Como
seleccionar un Actuador (497k)