Ventiladores de Uso Comercial
Los ventiladores de us comercial pueden ser de transmisión directa o por banda. Son unidades autónomas que constan del ventilador, motor y transmisión.
Modelos SFD/SFB
Los modelos SFD (transmisión directa) y SFB (transmisión por banda) incluyen ruedas silenciosas curvadas hacia adelante. Estos ventiladores son ideales para aplicaciones de extracción, sumistro y retorno de aire por ductos. Sus capacidades van de 230 a 20,000 pcm y hasta 2,5 pulg. ca.
Model SWB
El
modelo SWB es un ventilador de transmisión por banda que
incluye una rueda centrífuga inclinada hacia atrás.
Este ventilador es ideal para la extracción, suministro
y retorno de aire por ductos. Se utilizan típicamente en
cocinas comerciales y campanas extractoras de vapores. Sus capacidades
van de 500 a 30,000 pcm y hasta 5 pulg. ca.
Paquete Completo para Ventiladores Centrífugos de Greenheck
Greenheck ofrece un paquete completo del ventilador incluyendo la opción de:
- Motores y Transmisiones
- Bases para el Montaje y Aislamiento de Vibración
- Compuertas para los Ventiladores Centrífugos
- Acabados
- Protectores de Seguridad y Cubiertas contra la intemperie
Las ventajas de comprar un paquete completo para ventiladores
centrífugos Greenheck incluyen la selección apropiada,
diseño, pruebas y fabricación.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica:
- Catálogo Ventiladores de Uso Comercial (Modelos SWB)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Modelo SFD/SFB/SWB (157k)