Ventiladores Centrífugos Tubulares
Los modelos TCB y TCF de los ventiladores centrífugos tubulares de Greenheck han sido diseñados para usos comerciales e industriales, ya sea en línea o con descarga ascendente, que exigen un movimiento de aire silencioso, eficiente y confiable. Los ventiladores tubulares centrífugos se pueden instalar en cualquier posición, ya sea horizontal o vertical, en espacios muy reducidos.
Modelo TCB: Ventilador en Línea, con Rueda Inclinada
hacia Atrás
El modelo TCB es un ventilador por transmisión directa que tiene un diseño tubular y se puede instalar en interiores o exteriores. Además de usos de aire limpio, este ventilador es apropriado para el aire de combustión, campanas extractoras de humo y extractores de cocinas. Las capacidades van de 360 a 24.000 pcm y hasta 4.5 pulg. ca.
Haga un clic aquí para más información sobre el ventilador en línea de grasa de Greenheck para los sistemas de extracción de cocinas. Es certificado por la UL-762 y cumple con los requisitos de la NFPA-96 para el Control de la Ventilación y la Protección contra los Incendios de Operaciones Comerciales de Cocina.
Especificaciones para los extractores de grasa en línea
Modelo TCF: Ventilador en Línea para ductos de Aire,
con Rueda Aerodinámica
El modelo TCF utiliza una rueda centrífuga aerodinámica para brindar mayor eficiencia y bajos niveles de ruido en sistemas de ductos de aire a alta presión. Las aspas soldadas de rectificación, fabricadas de acero, ayudan a aumentar más la eficiencia de los ventiladores y al mismo tiempo rectifican el flujo de aire a medida mientras este aire sale el ventilador.
Paquete Completo para Ventiladores Centrífugos de Greenheck
Greenheck ofrece un paquete completo del ventilador incluyendo la opción de:
- Motores y Transmisiones
- Bases para el Montaje y Aislamiento de Vibración
- Compuertas para los Ventiladores Centrífugos
- Acabados
- Protectores de Seguridad y Cubiertas contra la intemperie
Las ventajas de comprar un paquete completo para ventiladores centrífugos Greenheck incluyen la selección apropiada, diseño, pruebas y fabricación.