Ventiladores de Flujo Mixto
Los ventiladores de flujo mixto son una opción excelente para aplicaciones de retorno, suministro y usos generales de ventilación donde el sonido bajo es crítico. Comparados de manera similar a los centrífugos tubulares y a los vano axiales, el ventilador de flujo mixto de Greenheck será de 5-20 dB más silencioso. Además, la rueda de flujo mixto es extremadamente eficiente y reducirá los gastos de operación.
Todos los tamaños estan patentados para llevar el sello de certificación de AMCA de Sonido y Funcionamiento, asegurando que todos los datos están probados y comprobados.
Las características adicionales del modelo QEI incluyen:
- El sistema universal de montaje que permite la rotación de la unidad durante la operación en el sitio de trabajo
- El diseño compacto con conexiones estándares del ducto para una instalación fácil
- La certificación eléctrica UL/UL-705 está disponible
- Alojamiento con soldadura continua y con un acabado estándar de pintura de polvo apropriado para los usos en interiores o exteriores
- Una prueba completa de los tres planos de vibración de todos los ventiladores ensamblados antes del envío
Modelo
QEI
- Construcción de la transmisión por banda con el motor fuera del flujo de aire
- Rodamientos de calidad del manejo de aire seleccionados para resistir una vida mínima en exceso de L(10) de 80,000 horas a la velocidad máxima de su funcionamiento
- Capacidades de funcionamiento de 2,000 a 95,000 pcm (3,400 - 161,000 m3/hr) y presiones hasta 8.5 pulg. ca. (2120 PA)
Modelo
QEID
- La construcción de la transmisión directa elimina las bandas, las poleas y mantenimiento de rodamientos
- El diseño del QEID es más compacto para el uso crítico del espacio
- Las longitudes parciales de la rueda permiten capacidades amplias del funcionamiento que van desde 1,000 a 96,000 pcm (1,700 - 163,000 m3/hr) y las presiones hasta 9.5 pulg. ca. (2,370PA)
Para ver y escuchar el ventilador de flujo mixto en action haga click aquí
- Como Funciona
- Sonido con Cubierta
- Expecificacíon del Sonido con Cubierta
Paquete Completo para Ventiladores Centrífugos de Greenheck
Greenheck ofrece un paquete completo del ventilador incluyendo la opción de:
- Motores y Transmisiones
- Bases para el Montaje y Aislamiento de Vibración
- Compuertas para los Ventiladores Centrífugos
- Acabados
- Protectores de Seguridad y Cubiertas contra la intemperie
Las ventajas de comprar un paquete completo para ventiladores centrífugos Greenheck incluyen la selección apropiada, diseño, pruebas y fabricación.