Ventiladores para Procesos Industriales
La opción de ventiladores para procesos industriales incluye ventiladores diseñados y fabricados para brindar un funcionamiento confiable en ambientes severos donde se encuentran altas temperaturas, altas presiones estáticas y requisitos de manejo de materiales.
Modelo IPO: Rueda para Manejo de Materiales Radiales
El modelo IPO se puede utilizar para la mayoría de los requisitos industriales. Las aplicaciones incluyen: extracción de polvos ásperos tales como material pulverizado y pulimentos, transporte de materiales granulares, aserrín, astillas de madera, extracción de vapores y manejo de aire de alta temperatura.
Modelo IPW: Rueda para Manejo de Materiales Textiles
El modelo IPW está diseñado para la manipulación de materiales largos, fibrosos y con hebras. Las aplicaciones incluyen: transporte de madera larga esquilada, hilo y papel picado. También se puede utilizar en la mayoría de las aplicaciones con mayor eficiencia de la rueda radial.
Modelo IPA: Rueda para Manejo Industrial
El modelo IPA está diseñado para la extracción de aire limpio hasta la manipulación de materiales. Sus aplicaciones incluyen: extracción de humo y calor, productos corrosivos, vapores densos y descarga de polvos ligeros. La rueda de manejo de aire es la más eficaz de esta serie.
Paquete Completo para Ventiladores Centrífugos de Greenheck
Greenheck ofrece un paquete completo del ventilador incluyendo la opción de:
- Motores y Transmisiones
- Bases para el Montaje y Aislamiento de Vibración
- Compuertas para los Ventiladores Centrífugos
- Acabados
- Protectores de Seguridad y Cubiertas contra la intemperie
Las ventajas de comprar un paquete completo para ventiladores centrífugos Greenheck incluyen la selección apropiada, diseño, pruebas y fabricación.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Ventiladores Centrífugos (197k)