Ventiladores Centrífugos para Uso Industrial
Los ventiladores centrífugos para uso Industrial, serie 41, son diseñados para aplicaciones de movimiento de aire con servicio pesado. La construcción serie 41 incluye ventiladores con ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás con caracol de acero reforzado completamente soldados en todos los tamaños. Se ofrecen materiales de construcción de aluminio y acero inoxidable para la unidad completa o para los componentes que entran en contacto con la corriente de aire.
Modelos BISW/AFSW/BISWD: Entrada Simple
Estos modelos funcionan en una gran variedad de aplicaciones, especialmente en sistemas con ductos de aire. Las opciones versátiles de construcción permiten su uso en ambientes que requieren resistencia a las chispas, tolerancia a la alta temperatura y resistencia a los elementos corrosivos.
Modelos BIDW/AFDW: Entrada Doble
Estos
modelos se utilizan en sistemas de suministro sin ductos de aire,
principalmente en el manejo de aire limpio a temperaturas ambiente.
Sus capacidades de mayor volumen permiten diseñar sistemas
más compactos que con los ventiladores de entrada simple.
Paquete Completo para Ventiladores Centrífugos de Greenheck
Greenheck ofrece un paquete completo del ventilador incluyendo la opción de:
- Motores y Transmisiones
- Bases para el Montaje y Aislamiento de Vibración
- Compuertas para los Ventiladores Centrífugos
- Acabados
- Protectores de Seguridad y Cubiertas contra la intemperie
Las ventajas de comprar un paquete completo para ventiladores centrífugos Greenheck incluyen la selección apropiada, diseño, pruebas y fabricación.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Ventiladores Centrífugos (197k)