Ventiladores Centrífugos para Calefacción y Aire Acondicionado
Los ventiladores centrífugos para calefacción y aire acondicionado (HVAC), serie 21, utilizan el exclusivo sistema de Greenheck de sellado hermético Perma-lock hasta el tamaño 49. Esta característica tiene un menor costo mientras mantiene el funcionamiento de todas las construcciones soldadas. Los tamaños del 54 al 73 tienen el alojamiento completamente soldado.
Modelos BISW/AFSW: Entrada Simple
Estos modelos funcionan en una gran variedad de aplicaciones,
especialmente en sistemas con ductos de aire. Las opciones versátiles
de construcción permiten su uso en ambientes que requieren
resistencia a las chispas, tolerancia a la alta temperatura y
resistencia a los elementos corrosivos.
Modelos BIDW/AFDW: Entrada Doble
Estos modelos se usan en sistemas de suministro de aire sin ductos,
principalmente en el manejo de aire limpio a temperaturas ambiente.
Sus capacidades de mayor volumen permiten diseñar sistemas
más compactos que con ventiladores de entrada simple.
Paquete Completo para Ventiladores Centrífugos de Greenheck
Greenheck ofrece un paquete completo del ventilador incluyendo la opción de:
- Motores y Transmisiones
- Bases para el Montaje y Aislamiento de Vibración
- Compuertas para los Ventiladores Centrífugos
- Acabados
- Protectores de Seguridad y Cubiertas contra la intemperie
Las ventajas de comprar un paquete completo para ventiladores centrífugos Greenheck incluyen la selección apropiada, diseño, pruebas y fabricación.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Ventiladores Centrífugos (197k)