Eventos
Greenheck Introduce su Nueva Compuerta Bubble-Tight |
||||||||||
|
La nueva compuerta de Greenheck para aplicaciones de uso pesado, modelo HBTR-451 “bubble-tight” esta diseñada para reunir los requisitos necesarios en un aislamiento térmico de cero fugas. El modelo HBTR-451 se caracteriza por su aspa de alto calibre de construcción, con junta o sello de silicones en todo el contorno redondo. El aspa va instalada desde fabrica en una flecha o eje pulido y sellado para asegurar su aislamiento térmico de cero fugas hasta las 30 pulgadas (7.5 kPa) de presión diferencial. El Damper HBTR-451 es recomendado en aplicaciones para las dos posiciones de interrupción, incluyendo recintos médicos y laboratorios, procesadoras de alimentos, recintos militares, laboratorios de pruebas, cuartos limpios y fabricas de mecanismos microelectrónicos.
Greenheck le ofrece las compuertas con más certificaciones de AMCA de toda la industria y es el líder mundial en la fabrica y distribución de equipos para el manejo y control del movimiento del aire. Para mas información sobre los productos Greenheck, visite www.greenheck.com o contacte a Greenheck, P.O. Box 410, Schofield, WI 54476-0410, (715) 359-6171 (715) 359-6171 , FAX (715) 355-2399.
|
|
|||||||||