PÁGINA DEL SOFTWARE DE LA CALCULADORA PSICOMÉTRICA

Utilice esta herramienta de diseño para graficar las condiciones y procesos de aire termodinámico de un sistema de aire acondicionado en un edificio.

Hay varias propiedades que se muestran en una tabla psicrométrica. Estos incluyen temperatura seca, temperatura húmeda, temperatura de punto de rocío, humedad relativa, relación de humedad, volumen específico y entalpía. Un enlace lo lleva a un programa descargable. Permite a los usuarios trazar electrónicamente las condiciones en una tabla psicrométrica. Esta versión del programa permite al usuario ingresar puntos de estado y graficar el proceso de aire acondicionado, mientras se calculan las propiedades de aire adicionales.

 

DESCARGAR EL SOFTWARE DE GRÁFICOS PSICOMÉTRICOS
PsychrometricChart