Manejadoras de Aire para Interior
Manejadoras de Aire para Interior

Ventiladores de transmisión por correa diseñados para aire acondicionado y/o calefacción de espacios especificados en escuelas, instalaciones médicas y edificios de oficinas.

Manejadoras de Aire para Interior

Ventiladores de transmisión por correa diseñados para aire acondicionado y/o calefacción de espacios especificados en escuelas, instalaciones médicas y edificios de oficinas.

Manejadoras de Aire para Interior
VISIÓN GENERAL
#
VFC

El modelo VFC es una unidad vertical y serpentín, cuenta con una construcción de doble pared. Las capacidades de rendimiento varían de 300 a 3,500 cfm y hasta 3.5 pulg. Ca. El VFC está disponible en siete tamaños. Sus características únicas se enumeran a continuación.

  • Accesibilidad - acceso lateral doble
  • Construcción de pared doble de una pulgada - proporciona superior IAQ
  • Aislamiento interior de neopreno - amortigua la vibración interna
  • Recolector de agua de acero inoxidable recolectora - aislamiento doble
  • Conexión interna flexible
  • De alta calidad

Accesorios únicos para el modelo VFC:

  • Aislamiento interno con resorte
  • Prefiltros-2 pulgadas 30% (MERV 8) o 4 pulgadas 60% (MERV 11) eficiencia (vertical solamente) (sujetadores estándar de 1/4 vuelta para fácil acceso)
  • Serpentines - agua caliente, vapor, agua helada y expansión directa (un total de ocho filas para tamaños de 600-800 y diez para tamaños de 1300 y mayores)
  • Interruptor NEMA 1
#
MSCF

El pequeño ventilador de gabinete (MSCF-FC) con turbina inclinada hacia adelante y el ventilador de gabinete (MSCF-BI) con turbina inclinada hacia atrás, son esencialmente una manejadora de aire mini personalizada de perfil bajo de doble pared y construcción modular. Sus capacidades van desde 300 a 4,700 pcm y hasta 4 Pulg. Ca. Las unidades MSCF están disponibles en ocho tamaños compactos. A continuación sus características únicas.

  • Diseño modular - fácil de instalar
  • Perfil ultra bajo – tan bajo como 11 pulgadas
  • Accesibilidad - acceso de doble en cada módulo
  • Construcción de pared doble de una pulgada - proporciona superior IAQ
  • Aislamiento interior de neopreno - amortigua la vibración interna
  • Bandeja recolectora de agua de acero inoxidable con aislamiento doble
  • Conexión interna flexible
  • De alta calidad


Opciones de accesorios únicos:

  • Aislamiento interno con resorte - unidades de perfil más bajas en el mercado
  • Pre y/o post filtros - 2 pulgadas 30% (MERV 8) o 4 pulgadas 65% (MERV 11) eficiencia de 95% (MERV 15) 4-pulgadas (vertical y traslape)
  • Serpentines - agua caliente, vapor, electricidad, agua helada y expansión directa
  • Recalentamiento de serpentines - agua caliente y vapor
  • Pre y/o post plenums - 12 o 24 pulgadas acceso para instalación de los controles
  • Cubierta - con o sin filtros, compuertas y actuadores
  • Interruptor NEMA 1
#
LFC

El diseño de perfil bajo de este ventilador tiene una turbina inclinada hacia delante de bajo costo, construcción con doble pared y serpentín. Su capacidad de funcionamiento va de 300 a 4,700 pcm y hasta 3.5 Pulg. Ca. El modelo LFC está disponible en ocho tamaños compactos. A continuación le presentamos sus características únicas.

  • Ultra perfil bajo- tan bajo como11 pulgadas
  • Accesibilidad - acceso lateral doble
  • Construcción de pared doble de una pulgada - proporciona superior IAQ
  • Aislamiento interior con neopreno - amortigua la vibración interna
  • Recolector de agua de acero inoxidable - pared doble con aislante
  • Conexión interna flexible
  • De alta calidad

Accesorios únicos para el modelo LFC:

  • Aislamiento interno con resorte - unidades con el perfil más bajo en el mercado
  • Prefiltros-2 pulgadas 30% (MERV 8) o 4 pulgadas 65% de eficiencia (MERV 11) (vertical solamente) (sujetadores estándar de 1/4 para acceso fácil)
  • Serpentines - agua caliente, vapor, agua helada y expansión directa (un total de 8 filas)
  • Interruptor NEMA 1