Certificación Sísmica

Certificación Sísmica

El Código Internacional de Construcción (IBC) incorpora normas para el diseño de los componentes no estructurales sujetos a eventos sísmicos, incluyendo equipos HVAC y ventiladores.

 Estos estándares van mas allá de la necesidad de retención de posición de los componentes; estos incluyen la certificación del propio equipo mecánico. El Código Internacional de Construcción (IBC) se ha adoptado a nivel estatal o local en todos los 50 estados.

 Existen tres formas en que un componente puede ser sísmicamente certificado por IBC.

  1. Prueba de mesa vibratoria
  2. Pruebas tridimensional mediante un método analítico utilizando características y fuerzas dinámicas
  3. El uso de datos comprobados (datos históricos demostrando comportamiento sísmicos aceptables)

OSHPD

La Oficina de Planificación de la Salud y Desarrollo del Estado (OSHPD) es una división dentro de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California. Su objetivo es garantizar la seguridad de los edificios utilizados en la prestación de la atención de la salud. Aunque la OSHPD hace cumplir las normas de construcción de centros de atención de la salud del Código de Construcción de California, este código refleja fielmente las normas presentadas en el IBC.

Para las partes activas o equipos energizados, la OSHPD sólo acepta la certificación sísmica por el modo de prueba de la mesa vibratoria o datos comprobados. La OSHPD permite la certificación de una línea completa de productos con la prueba de la mesa vibratoria probando la configuración más grande y la más pequeña de un producto. Esta certificación se conoce como OSHPD Pre-aprobación de Certificación Sísmica Especial (OSP).

Las Pruebas de Greenheck

Seismic Table Test of Centrifugal Fan Model 73-AFSW

Para abarcar mejor los requerimientos tanto de la IBC y la OSHPD, los ventiladores con certificación sísmica son probados encima de la mesa vibratoria con instalación de pruebas independiente y en conformidad con ICC-ES AC 156, bajo la responsabilidad y revisión de un Ingeniero Estructural de California.

Las pruebas de Greenheck incorporaron las condiciones sísmicas más severas de cualquier lugar en los Estados Unidos, incluyendo las aceleraciones de respuesta espectral más graves (SDS = 2.28), un Factor de Importancia de 1.5, todas clases de lugares (siendo F la más severa), todas las categorías de ocupación (instalaciones esenciales-IV), y todas las Categorías de Diseño Sísmico (siendo F la más severa)

Equipos de prueba para los peores escenarios permiten a Greenheck suministrar un ventilador con certificación sísmica para un trabajo en cualquier lugar de los Estados Unidos, independientemente de su ubicación.

Para proyectos presididos por la OSHPD, por favor consulte la siguiente tabla para obtener una lista de los equipos de Greenheck que cumplen la Pre-aprobación de Certificación Sísmica Especial.

El siguiente cuadro muestra la información aplicable a cada uno de los modelos certificados. Un informe de certificación completa se puede encontrar en el sitio internet de la OSHPD (http://www.oshpd.ca.gov)

OSP-0105-10- http://www.oshpd.ca.gov/FDD/Pre-Approval/OSP-0105-10.pdf
OSP-0148-10- http://www.oshpd.ca.gov/FDD/Pre-Approval/OSP-0148-10.pdf
OSP-0223-10- http://www.oshpd.ca.gov/FDD/Pre-Approval/OSP-0223-10.pdf
OSP-0502-10- http://www.oshpd.ca.gov/FDD/Pre-Approval/OSP-0502-10.pdf
OSP-0503-10- http://www.oshpd.ca.gov/FDD/Pre-Approval/OSP-0503-10.pdf

Fan Model OSHPD Number Anchorage SDS (G) z/h
CSW OSP-0503-10 Base montado con aisladores de muelle 2.0 1
3.2 0
FJC - 200 / 300 OSP-0503-10 2.0 1
3.2 0
USF - 200 / 300 OSP-0503-10 2.0 1
3.2 0
Vektor-CHCS OSP-0503-10 2.0 1
3.2 0
LFC OSP-0105-10 Hanging 1.50 1
SQ/BSQ OSP-0113-10 Base montada o suspendida con aisladores 2.28 1
SFD/SFB/SWB OSP-0113-10 Base montado con aisladores 2.28 1
RE2 OSP-0113-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Base montada en acera azotea de ≤ 24 pulgadas de altura

2.28 1
RS2 OSP-0113-10 2.28 1
RCE3 OSP-0113-10 2.28 1
RCS3 OSP-0113-10 2.28 1
RPDR OSP-0113-10 2.28 1
RBE OSP-0113-10 2.28 1
RBCE OSP-0113-10 2.28 1
RBS OSP-0113-10 2.28 1
RBCS OSP-0113-10 2.28 1
RBF OSP-0113-10 2.28 1
RBCF OSP-0113-10 2.28 1
RPBR OSP-0113-10 2.28 1
RBUMO OSP-0113-10 2.28 1
RSF/RSFP OSP-0113-10 2.28 1
CUE/CUBE OSP-0148-10 2.28 1
CW/CWB OSP-0148-10 2.28 1
G/GB OSP-0148-10 2.28 1
USGF OSP-0148-10 2.28 1
QEI OSP-0502-10 Montaje en la base o el techo suspendido con aisladores de muelles 2.0 1
3.2 0

 

A continuación se muestra un Mapa de Referencia de Categoría de Diseño Sísmico. Tenga en cuenta que este mapa es solo para ser usado con fines de referencia y asume la clase de lugar D (suelo rígido por IBC) en todas las ubicaciones. Siempre consulte con el ingeniero estructural el expediente para las condiciones específicas del lugar de trabajo y la Categoría de Diseño Sísmico.

Seismic Design Category Map

Haga clic aquí para ver la imagen más grande

El Mapa de referencia de Categoría de Diseño Sísmico, el cual se basa en las aceleraciones grupadas terrestres USGS utilizando un lugar de Suelos Clase D, se utiliza con el permiso de El Grupo VMC.

Ventiladores Instalados en Bases y Aisladores Los modelos de ventiladores Greenheck fueron probados utilizando una variedad de aisladores y bases especiales para movimientos sísmicos durante todo el proceso de pruebas en de la mesa vibratoria. A pesar de que las unidades se han probado y han pasado con éxito el proceso de certificación, los aisladores y bases son considerados externos al equipo y se excluyen de la OSHPD Pre-aprobación de Certificación Sísmica OSHPD Especial. Los números de la OSP sólo certifican el equipo del ventilador.

Al excluir los aisladores y bases de la certificación, cualquier aislador sísmico o base con una fuerza equivalente y rigidez a los probados, pueden ser utilizados con el equipo del ventilador. Esto permite al cliente usar su proveedor de aisladores sísmicos para un proyecto completo en vez de estar limitado a los aisladores exactos, utilizados en el ventilador durante las pruebas. Los aisladores pre-aprobado OSHPD están certificados bajo un número OPA separado.

Mientras que los ventiladores deben instalarse de acuerdo con la forma en que se probaron, la responsabilidad del tipo de aislador, tamaño y requerimiento del retenedor reside en el ingeniero estructural del proyecto en curso.

Literatura

 

RSS Youtube LinkedIn Facebook